06.08.2025 05:33 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.09.2025 Beiträge: 35960 Bewertung:
|
Firmware-Updates und OSS Informationen für SENTRON COM SystemHier wird die aktuelle Firmware Version der SENTRON Schutzschaltgeräte mit Mess- und Kommunikation zur Verfügung gestellt. Firmware Updates der SENTRON COM Schutzschaltgeräte mit Mess- und Kommunikation. Wir empfehlen dazu die neueste Version der Inbetriebnahme- und Service Software powerconfig 63452759 Alle SENTRON COM Geräte werden zusammen über eine Datei aktualisiert. Diese Firmware (FW) Datei wird an den 7KN Powercenter 1000 bzw. 1100 übertragen. Es gibt getrennte Dateien für Systeme mit Powercenter 1000 bzw. Powercenter 1100.
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf