08.08.2025 03:34 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.09.2025 Beiträge: 35958 Bewertung:
|
Lieferfreigabe des Firmware-Update V1.1.80 für CP 1545-1Die neue Firmware V1.1.80 für das Produkt CP 1545-1 (6GK7545-1GX00-0XE0) ist hiermit zur Lieferung freigegeben. Die Firmware steht ab sofort kostenlos als Download zur Verfügung. Projektierung Der CP 1545-1 kann als Bestandteil des Systems SIMATIC S7-1500 ausschließlich mit STEP 7 Professional (TIA Portal) ab V15.1 Update 3 projektiert werden. Für die Nutzung der neuen Funktionen muss der CP 1545-1 V1.1 mit STEP 7 Professional V17 (TIA Portal) oder höher projektiert werden. Firmware-Version V1.1.80 Die Firmware V1.1.80 des CP 1545-1 enthält Produktverbesserungen zum allgemeinen Betrieb der Baugruppe im System S7-1500 sowie eine Aktualisierung von Security-Komponenten. Die Hochrüstung über ein kostenloses Firmware-Update ist daher generell sinnvoll und wird empfohlen. Security-Hinweis Diese Version enthält sicherheitsrelevante Verbesserungen, um die Robustheit zu steigern. Eine Aktualisierung wird empfohlen.
Download Fremdsoftware - Lizenzbedingungen und Copyright Hinweise Copyright Hinweise der in diesem Produkt enthaltenen Fremdsoftware, insbesondere Open Source Software, sowie anwendbare Lizenzbedingungen solcher Fremdsoftware finden Sie in der Datei ReadMe_OSS. Besonderer Hinweis für Wiederverkäufer Die Hinweise und die Lizenzbedingungen in der Datei Readme_OSS müssen an die Käufer weitergegeben werden, um Lizenzverstöße durch den Wiederverkäufer und den Käufer zu vermeiden. Hier können Sie sich die Datei herunterladen. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf