04.08.2021 14:27 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 1314 Bewertung: (123)
|
Hallo SIOS-Forum-Community, Über die PG-Kommunikation tauscht die CPU oder ein anderes kommunikationsfähiges Modul Daten mit einer Engineering Station (z. B. PG, PC) aus. Der Datenaustausch ist über PROFIBUS und PROFINET-Subnetze möglich. Der Übergang zwischen S7-Subnetzen wird ebenfalls unterstützt. Mit der PG-Kommunikation stehen Funktionen zur Verfügung, die zum Laden von Programmen und Konfigurationsdaten, zum Durchführen von Tests und zum Auswerten von Diagnoseinformationen benötigt werden. Diese Funktionen sind im Betriebssystem des kommunikationsfähigen Moduls integriert. Hinweis Ab TIA Portal Version V17 wird das Protokoll TLS (Transport Layer Security) für die PG/HMI-Kommunikation unterstützt, um mittels standardisierter Security-Mechanismen den Datenaustausch zwischen PG/PC und CPU abzusichern. Hierbei ist es möglich, die S7-Kommunikation PUT/GET bei aktivierter Secure PC/PG Kommunikation zu nutzen. Die Verschlüsselung hat keinen Einfluss auf PUT/GET. PUT/GET ist weiterhin unverschlüsselt und das ist unter anderem auch ein Grund, warum es empfohlen wird diesen Service im Bereich „Schutz“ in der CPU-Projektierung zu deaktivieren. Weitere Informationen stehen im Handbuch SIMATIC S7-1500, ET 200MP, ET 200SP, ET 200AL, ET 200pro, ET 200eco PN Kommunikation Kap. 4 (PG-Kommunikation) und Kap. 7 (S7-Kommunikation) Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: August 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf