15.09.2011 09:58 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Hallo, DIP laut HB: 1 = 1 2 = 1 3 = 0 Mit diesen Einstellungen und dem richtigen Anschluss haben alle Kanäle entweder 0..20mA oder 0..5V. Prüf mal, ob du auch das richtige EM231 hast (Kein RTD, kein TC) 6ES7 231-0HC22-0XA0 Anschluß deines Sensors HB Seite 433. M an A- 0..20mA and A+ Brücke von A+ auf RA AIW0 sollte die richtige Adresse für den ersten Eingang des EM231 sein. Tip Scallierung: Hier gibts Skalierungsbausteine: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/27043396?Datakey=24676421 Verschieden Bereiche´: Wenn du die Einstellungen wie oben beschrieben machst, kannst du 0..20mA oder 0..5V messen. Der Unterschied liegt in der Brücke, die du zwischen A+ und RA machst. Damit schaltest du im Modul einen Widerstand (205Ohm HB Seite 433 dargestellt) in deinen Messkreis und die an dem Widerstand abfallende Spannug wird gemessen (0..5V). Willst du 0..20mA und 0..10V am Modul gleichzeitg messen so geht das nicht mit dem internen Widerstand und mußt dir diesen einfach nur berechnen. Dann machst du eine Spannungsmessung. 0..10V direkt an x+ und x- anschließem. 0..20mA deinen berechneten Widerstand in den Stromkreis geschalten und die am Widerstand abfallende Spannung gemessen. Widerstand: R = U/I: = 10V/20mA = 500 Ohm. Hoffe ich konnte dir helfen Gruss Helmut |
Zuletzt bearbeitet von: Helmut_13 am: 15.09.2011 10:00 |
|
15.09.2011 15:08 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Signale sind jetzt alle richtig da vielen dank nochmal |
Folgen Sie uns auf