19.10.2011 17:26 | |
Beiträge: 3037 Bewertung:
|
Hallo QueX, Für den Zugriff auf das TP177B via Ethernet kannst du die Optionen SmartAccess oder SmartService verwenden.Mit diesen Optionkannst du von einem PC über den Internetexplorer aufs Panel zugriffen. WinCC flexible Getting Started Optionen Oder du verwendet die SmartClient.exe, die du aufeinen PC (ohne WinCCflexible)kopieren kannst. Hier kannst du über die IP Adresse auf das Panel zugriffen und siehst in einem View die Projektierung vom TP177B. Die SmartClient.exe findet du auf der WinCCFlexible CD oder auf einem PC mit installierter Runtime. Tweety |
20.10.2011 07:24 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hi Tweety, vielen Dank für die Antwort. Hab ich mir fast gedacht. Es besteht also keine Möglichkeit ohne irgend eine Software von Siemens auf das Panel zuzugreifen. Mit dem Sm@rtClient lässt sich das Panel nur betrachten oder auch steuern? Gruß QueX |
20.10.2011 10:18 | |
Beiträge: 3037 Bewertung:
|
Hallo QueX, Mit dem Sm@rtClient lässt sich das Panel auch steuern. Es kann immer nur einer bedienen, entweder am Panel oder am Sm@rtClient. Tweety |
20.10.2011 13:10 | |
Beiträge: 3037 Bewertung:
|
Hallo QueX Der Login der oben angezeigt wird ist das der Admin-Login des Panels? dasJava Runtime Environment sollte hier aktualisiert (www.java.com) werden. Tweety |
Folgen Sie uns auf