30.11.2011 16:04 | |
Beiträge: 3037 Bewertung:
|
Hallo, Welche Software benutzt du, mit genauer Versionsangabe? WinCC flexible oder WinCC (TIA Portal) V11 Tweety |
01.12.2011 10:56 | |
Beiträge: 3037 Bewertung:
|
Hallo, hast du schon das Image des KTP mit der Option "Auf Werkseinstellungen zurücksetzen" geladen und danach das Projekt wieder transferiert (über Software( komplett übersetzen))? Es gibt auch schon ein Update 2 für WinCC V11 SP1 Updates für STEP 7 V11 SP1 und WinCC V11 SP1 Tweety |
Folgen Sie uns auf