04.03.2013 15:36 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Das hängt natürlich von den installierten Optionen ab. 2 GB solltest du als Minimum annehmen. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
04.03.2013 15:54 | |
Beiträge: 376 Bewertung: (57)
|
Hallo tomorrow, den angegebenen Wert von IBN-Service kann ich dir bestätigen. Die minimale Voraussetzung beträgt 2 GB auf deinen Systemlaufwerk. Hier noch ein paar andere Eckdaten: Prozessor: 2,0 GHZ CORE 2 DUO RAM: 1 GB (Windows XP) 2 GB (Sonstige Betriebssysteme). Informationen zur Kompatibilität von SIMATIC STEP 7 (TIA Portal) V12, zu anderenSoftware Komponenten wie Betriebssysteme, Sicherheitsprogramme, Virtualisierungsplattformen und weiteren SIMATIC-Produkten, findet manimBeitrag 67653438. Link: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/67653438 Gruß Azteke0110 |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
04.03.2013 16:12 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Zudem wird der Einsatz einer SSD empfohlen. Evt. die Gelegenheit nutzen und eine neue (SSD) Platte einbauen? |
21.12.2013 05:56 | |
Beiträge: 62 Bewertung: (3) |
Welche Grafikkarte empfiehlt Siemens? - |
Folgen Sie uns auf