07.02.2014 17:31 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Die Proportionalventile sind von Bürkert Typ 2863. So wie ich das Datenblatt verstanden habe, werden diese mit PWM angesteuert. Die Steuerelektronik, welche zum Ansteuern der Ventile verwendet werden kann, hat als Eingangssignal 4-20mA oder 0-10V.
DateianhangDS2863-Standard-DE-DE.pdf (123 Downloads) |
07.02.2014 17:32 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hier ist die PDF von der Ansteuerelektronik Die eigentliche Frage ist: Kann ich die Proportionalventile direkt über die SPS mit PWM ansteuern. Sorry für meine unklare Ausdrucksweise, aber ich bin leider kein Elektroniker DateianhangDS8605-standard-DE-DE.pdf (93 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: MatzeS. am: 07.02.2014 17:36 |
|
Folgen Sie uns auf