04.01.2008 20:52 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580) |
Hallo belzig, die von dir gewünschte Auswertung der vorgegebenen Eingangssignale dürfte mit einigem Aufwandt durchaus zu lösen sein. Basis dazu wäre z. B. der von mir unter 16 Pt1000 Temperaturfühler mit LOGO verarbeiten veröffentlichte Schaltungsentwurf eines 4 nach 16 Decoders: Test_Wandlung_Dezimal_nach_BCD.zip Allerdings wäre eine direkte Eingabe (per Taster, z. B.Zeit vor /zurück) des gewünschten Heizbeginns (Nr. der Stunde 1 bis 24) verknüpft mit einer Messung von Außentemperatur und einem analogen Vergleich mit einem Soll-Wert (z. B. = 0 °C) doch mit weniger Hardwareaufand zu realisieren; der Drehschalter und der dazu erforderliche Softwaredecoder sind doch nur Ballast ! oder ? Bitte präzisiere noch deinen LOGO!-Typ und den Temperatursensor oder Thermostatenund dessen Eingangssignale... Mal sehen ob ich dazu komme, dir einen Schaltungsvorschlag auszuarbeiten? MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
08.01.2008 22:18 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580) |
Hallo ,belzig Die beiden Schaltungen "...V1" und "...V2" unterscheiden sich lediglich im Teil_1, der Eingabe und deren Aufbereitung.
DateianhangDEMO_Zeitvorwahlsteuerung.zip (274 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf