04.04.2008 12:03 | |
Beiträge: 2930 Bewertung:
|
Hallo, ich vermute mal deine Schaltuhr ist eine elektronische Schaltuhr. Dann ist das Verhalten im LOGO!-HB beschrieben. Kurz deine Schaltuhr und dein Sensor erfüllen nicht die Anforderungen an 0-Signal der LOGO! 0-Signal bei LOGO!: < 40V UND I < 30mA Deine beiden "Problemkinder" werden im "nicht aktivierten-Zustand" eben mehr als 40V oder mehr als 30mA treiben. Du kannst das mal mit dem im HB beschriebenen C versuchen (Hier der Auszug) Gruss Helmut DateianhangDummys.zip (175 Downloads) |
Folgen Sie uns auf