25.04.2008 14:58 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
D A N K E ! Für die schnelle Antwort. Freut mich immer wieder, wie aufmerksam die Leute helfen. DANKE VIELMALS. lg. josef |
28.04.2008 15:43 | |
Beiträge: 121 Bewertung: (18) |
Hallo Josef. Die Aussage von Fux trifft zu 100% zu. Zur kleinen Erweitunghabe ich hiermal den Produktlink von der Siemens-Support-Seite für dich. Solltest du Probleme oder Fragen haben, kannst du hier unter der Registerkarte "Beiträge" sehr hilfreche Sachen finden. (Forenbeiträge, FAQ´s, Handbücher, etc.) http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/4027930 |
Folgen Sie uns auf