09.02.2009 16:42 | |
Beiträge: 739 Bewertung: (55)
|
für die Zuleitung (Netzkabel) des Umrichters gibt es keine Einschränkungen (außer den mechanischen Begrenzungen der Klemmen). Für die Ableitung (Motorkabel) sind die Leitungslängen ohne Drossel auf: max. 50 m (geschirmt) max. 100 m (ungeschirmt)begrenzt. Bei der Auswahl der Kabel ist wie bei jedem anderen Verbraucher auch vorzugehen. Alles ander Eingangs- Ausgangsdrosseln / Filter, geschirmte / ungeschirmte Kabel betreffen das Thema EMV Technische Daten im Katalog DA51: https://www.automation.siemens.com/sd/portal/html_00/support_kataloge.htm?HTTPS=REDIR |
Folgen Sie uns auf