Industry Online Support
Technical Forum
23.08.2021 06:59 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 29.07.2024 Beiträge: 259 Bewertung:
|
Grundsätzlich stehen hierfür alle Geräte der SIMATIC Comfort Panels-Familie zur Verfügung. Möglich wäre aber auch eine Kombination aus SIMATIC Panel IPC und WinCC Runtime Advanced oder WinCC Runtime Professional. Über die Runtime-Option "WinCC Audit" werden zusätzliche Funktionen für Comfort Panels bzw. WinCC Runtime Advanced zur Verfügung gestellt, um eine GMP-konforme Applikation zu erzielen. (siehe auch Handbuch, insbesondere Kapitel 5.1.9 und Kapitel 7) Das Handbuch beschreibt darüber hinaus auch Strategien, mit WinCC Runtime Professional GMP-konforme Applikation zu erstellen. Die Verknüpfung der Benutzerverwaltung des HMI mit dem Active Directory erfolgt über die Optionen SIMATIC Logon und (optional) PM-LOGON. Mit freundlichen Grüßen SIMATIC-HMI-FB-GER (MT) |
Folgen Sie uns auf