13.10.2021 10:53 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 29.07.2024 Beiträge: 259 Bewertung:
|
Diese Funktionalität lässt sich mit der Programmiersprache VB-Script realisieren. Ein Objekt erhält über die Funktion "Activate" den Fokus. Texteingaben werden im Folgenden automatisch auf dieses Objekt gelenkt. Mit dem folgenden VB-Script wird der Fokus auf das E/A-Feld mit dem Namen „EA-Feld_1“ im Bild „Grundbild“ gelegt. Dieses VB-Script kann bspw. mit einer Schaltfläche verknüpft werden. Mit Klick auf diese Schaltfläche wird der Fokus auf das E/A-Feld mit dem Namen „EA-Feld_1“ im Bild „Grundbild“ gelegt.
Um dieses Skript an den eigenen Anwendungsfall anzupassen, kann die Tastenkombination <STRG>+J> zur Unterstützung genutzt werden. Mit dieser rufen Sie kontextabhängig die Objektliste auf (abhängig davon an welcher Stelle des Skriptes der Cursor steht und diese Tastenkombination aufgerufen wird). Weitere Informationen
Mit freundlichen Grüßen |
Folgen Sie uns auf