Industry Online Support
Technical Forum
14.02.2022 10:40 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 29.07.2024 Beiträge: 259 Bewertung:
|
Der Nachfolger des Software- Optionspaket zur Prozessdiagnose SIMATIC WinCC flexible/ProAgent auf dem Panel wäre die TIA Portal Option SIMATIC ProDiag. Die TIA Portal Option SIMATIC ProDiag ist aber nur in Verbindung mit S7-1500/ET 200SP CPUs ab FW 2.0 unabhängig von der TIA Portal Version ablauffähig. Folgendes Anwendungsbeispiel zeigt auf, wie die Anforderung dann umgesetzt werden kann: Viele Grüße SIMATIC-HMI-FB-GER (RC) |
Folgen Sie uns auf