09.12.2022 13:00 | |
Beigetreten: 26.07.2021 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 58 Bewertung:
|
Gibt es für die Option SmartServer bei den einem Comfort ein Standardpasswort? |
09.12.2022 13:25 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.08.2024 Beiträge: 1411 Bewertung:
|
Vergeben Sie für den Zugriff in den Sm@rtServer Settings auf dem Panel sichere Passwörter unter Passwort 1 bzw. Passwort 2 und wählen Sie das Optionskästchen "View only" aus, falls ein Sm@rtClient mit diesem Passwort das Bediengerät nur beobachten soll. Hinweis: Auf Geräten mit der Version V12 ist für den Sm@rtServer das Passwort "100" voreingestellt. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie dieses Passwort ändern. Ab den Geräten mit der Version V13 sind keine Passwörter mehr voreingestellt. Dazu die folgende Vorgehensweise nachdem die Option SmartServer auf das Panel übertragen wurde: Im Start Center "Settings" unter den "WinCC Internet Settings" in den "Change settings" unter der Registerkarte "Server" werden die Passwörter vergeben und mit "OK" bestätigen. Zum Abschluss kann der Sm@rtServer unter den "WinCC Internet Settings" manuell gestartet werden. Ob der Sm@rtServer gestartet wurde, ist im Control Panel ersichtlich. Bild1: Control Panel mit dem Start Center "Settings" Bild2: Einstellungen in den "WinCC InternetSettings" Bild3: Control Panel für die Überprüfung ob der Sm@rtServer gestartet wurde Nun können Sie mit der WinCC SmartClient.exe darauf zugegriffen. Weiterführende Informationen
Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrages (Stand: Dezember 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (RC) |
Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 12/14/2022 06:55:47 |
|
14.12.2022 06:54 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.08.2024 Beiträge: 1411 Bewertung:
|
Des Öfteren kommt auch immer wieder die Frage wo das Passwort für die Option Sm@rtServer im Basic Panel konfiguriert wird. Dazu die folgende Vorgehensweise nachdem die Option SmartServer auf das Panel übertragen wurde. Im Start Center "Settings" unter den "Internet Settings" in den "Security Settings" werden die Passwörter vergeben. Vergeben Sie für den Zugriff der Sm@rtClients sichere Passwörter unter Passwort 1 bzw. Passwort 2 und aktivieren Sie das Kontrollkästchen "View only" aus (OFF), falls ein Sm@rtClient mit diesem Passwort das Bediengerät nur beobachten soll. Bild1: Control Panel mit dem Start Center "Settings" und "Internet Settings" Bild2: Einstellungen in den "Security Settings" Nun können Sie mit der WinCC SmartClient.exe darauf zugegriffen. Weiterführende Informationen Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrages (Stand: Dezember 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (RC) |
Folgen Sie uns auf