Industry Online Support
Technical Forum
12.12.2012 10:56 | |
Beiträge: 3037 Bewertung: (192)
|
Hallo Winy, Hast du WinCC V 7.0 oder WinCC flexible? Bei WinCC flexible ist es möglich integrierte Projekte zu migrieren. Wie können Sie ein in STEP 7 integriertes Projekt von WinCC flexible nach WinCC (TIA Portal) migrieren? Welche Beiträge für die Migration nach STEP 7 V11 und WinCC V11 (TIA Portal) stehen im Internet zur Verfügung? Tweety |
14.12.2012 09:46 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Vielen Dank! Die Links haben mir schon weitergeholfen!!! |
Folgen Sie uns auf