28.04.2022 15:20 | |||||||||||||||||||
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 29.07.2024 Beiträge: 259 Bewertung:
|
Aufgrund von logistischen Gründen wurde bei einigen Basic Panels der 1. Generation eine Versionierung der Artikelnummer (MLFB-Nummer) vorgenommen.
Die versionierten Produkte sind funktional voll kompatibel zu den Bestehenden. Auf eine Änderung der Produktnummer im TIA-Portal wurde deshalb verzichtet. Beispiel: SIMATIC HMI KTP600 Basic Color PN Das im Hardware-Katalog des TIA Portals verfügbare 6AV6647-0AD11-3AX0 kann für die Projektierung eines 6AV6647-0AD11-3AX1 verwendet werden. Weitere Informationen befinden sich in der Produktmitteilung „Statusänderung für SIMATIC HMI Produkte“ Hinweis Viele Grüße |
||||||||||||||||||
Folgen Sie uns auf