23.05.2023 06:40 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 16.09.2024 Beiträge: 1429 Bewertung: (141)
|
Die S7-1500 Steuerung kann verschlüsselt mit einem OPC UA Server kommunizieren. Für die Authentifizierung gibt es verschiedene Möglichkeiten. In diesem Video werden die verschiedenen Authentifizierungsmöglichkeiten vorgestellt. Unter den folgenden Links finden Sie die vorherigen Videos zum Thema OPC UA. #1 S7-1500 OPC UA / Server aktivieren / Server-Schnittstelle anlegen #2 S7-1500 OPC UA / Methoden erstellen #3 S7-1500 OPC UA / OPC UA Client #4 S7-1500 OPC UA Server / verschlüsselte Kommunikation Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Mai 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (NJ) |
Folgen Sie uns auf