10.03.2015 18:34 | |
Beiträge: 86 Bewertung: (0) |
Und das Signal |
11.03.2015 11:00 | |
Beiträge: 861 Bewertung: (108) |
Hallo SPS Chris, hast Du den Zähler wie im Bild parametriert ? Der HSC 1 verwendet dabei die Eingänge 4.0 und 4.1 Grüße H0556 |
11.03.2015 21:06 | |
Beiträge: 86 Bewertung: (0) |
Alles Richtig und nach allen möglichkeiten prametriet.... keine lösung.... |
11.03.2015 21:08 | |
Beiträge: 86 Bewertung: (0) |
Einfach funtioniert, A/B nicht |
12.03.2015 08:27 | |
Beiträge: 861 Bewertung: (108) |
Hallo, hast Du probiert ob beide Kanäle (A und B getrennt) einzeln funtionieren ? Grüße H0556 |
12.03.2015 10:06 | |
Beiträge: 86 Bewertung: (0) |
Ja, Einphasig funktioniert jeder Kanal, laut Hersteller Sind A und B 90°±30° versetzt. |
Folgen Sie uns auf