20.01.2023 17:07 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 15.07.2024 Beiträge: 1377 Bewertung:
|
Der Open Controller als auch der Softwarecontroller sind PC-basierte Systeme, die nicht hart abgeschaltet werden sollen, ohne dass zuvor der UWF eingeschaltet und konfiguriert wird. Beispiel für den Schutz des Laufwerkes c Vorgehensweise: Windows-Feature "Einheitlicher Schreibfilter" aktivieren: Zuerst muss das benötigte Windows-Feature aktiviert werden. Bild 1:Systemsteuerung -> Programme und Features -> Windows-Features aktivieren oder deaktivieren -> Sperrmodus für Geräte -> Einheitlicher Schreibfilter aktivieren IPC mit benötigter Software laden und testen. Wenn alles läuft, dann eine Eingabeaufforderung mit Adminrechten starten. Eingabeaufforderung (cmd) starten: In der Suchzeile cmd eingeben -> Öffnen als Admin Bild 2: Eingabeaufforderung als Administrator geöffnet In Eingabefenster folgende Kommandos eingeben:
Prüfen mit:
Dann IPC booten. Test: Auf dem Desktop eine Datei hinterlegen. Reboot Datei ist weg! Den Schutz wieder aufheben:
Reboot Nach dem Neustart kann wieder auf die Festplatte des Open Controllers/IPCs persistent gespeichert werden. Weitere Informationen zum UWF findet man auch hier: Handbuch Betriebsanleitung Windows® 10, S. 15ff, Kap. 5.6 Unified Write Filter (UWF) Microsoft-Learn Vereinheitlichter Schreibfilter (Unified Write Filter, UWF) Blog Windows Schreibschutz mit UWF Anwendungsbeispiel SIMATIC IPC – Schutz vor Datenverlust, S. 8f Hinweis: Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: Januar 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (JD) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf