16.02.2007 17:02 | |
Beiträge: 43 Bewertung: (8) |
Hallo Stoffl-Sbg laut Handbuch ist es NICHT erlaubt ! alle 3 Phasen / 400V an eine LOGO anzuschliessen. Achtung Die Digitaleingänge der LOGO! 230 RC/RCo und des Erweiterungsmoduls DM16 230R sind in zwei Gruppen aufgeteilt, die jeweils über 4 Eingänge verfügen. Innerhalb einer Gruppe muss an allen Eingängen die gleiche Phase verwendet werden. Verschiedene Phasen sind nur zwischen den Gruppen möglich. Beispiel: I1 bis I4 an Phase L1, I5 bis I8 an Phase L2. Bei LOGO! DM8 230R dürfen innerhalb der Eingänge keine unterschiedlichen Phasen angeschlossen werden. http://cache.automation.siemens.com/dnl/DE4MzYzAAAA_21221909_HB/Logo_d.pdf Gruß logo4ever |
18.02.2007 12:18 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Besten Dank für eure Hilfe! @ Mephisto: Ich will nur einen eventuellen Phasenausfall überwachen! |
Zuletzt bearbeitet von: Stoffl_Sbg am: 18.02.2007 12:20 |
|
Folgen Sie uns auf