11.07.2012 11:18 | |
Beiträge: 3037 Bewertung: (192)
|
Hallo RoBra, Im folgenden Handbuch im Kapitel 2.4.2findest du Informationen über die Quittierung von Meldungen. Auf Seite 116 kannst du das Impulsdiagramm beim Quittieren durch die Steuerung sehen. SIMATIC HMI WinCC flexible 2008 Kommunikation Teil 1 Tweety |
13.07.2012 09:39 | |
Beiträge: 3037 Bewertung: (192)
|
Du kannst ja gleich alle Meldungen durch die Steuerung quittieren lassen, dann brauchst du nicht die Verbindung zum Panel überwachen. |
Folgen Sie uns auf