18.09.2012 11:24 | |
Beiträge: 3037 Bewertung: (192)
|
Hallo Zyklix, Du findest mehr über Sm@rtAccess im Kapitel 3 in dem folgenden Handbuch. WinCC flexible Getting Started Optionen Du benötigst für jeden PC eine Lizenz. Genaue Beschreibung findest du im fogenden link in dem zweiten Dokument. Was müssen Sie beim Umgang mit Lizenzen für WinCC flexible und Panels beachten? Tweety |
20.09.2012 10:45 | |
Beiträge: 3037 Bewertung: (192)
|
Hallo Zyklix, Sorry, du benötigst nur für den PC auf dem die Runtime läuft eine Lizenz. Auf dem PC mit dem Internetexplorer benötigst du keine. Tweety |
Folgen Sie uns auf