21.05.2013 11:07 | |
Beiträge: 3037 Bewertung: (192)
|
Hallo erkoausbe, Du kannst ja die beiden Projekte auf dem PC ablegen und je nach Bedarf die eine oder andere über Fernwartung starten. Wie wird für WinCC flexible Runtime der Autostart konfiguriert? Welche Möglichkeiten gibt es, um ein WinCC flexible Runtime-System (Panel/PC) über das Internet (WAN) Fernwarten zu können? Tweety |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf