08.04.2014 09:05 | |
Beiträge: 8 Bewertung:
|
Hallo zusammen, wir nutzen schon die Uhrzeitsynchronisation gemäß dem FAQ Synchronisation via Bereichszeiger "Datum/Uhrzeit Steuerung" zwischen einem MP377 und einer S7-400 CPU. Die zyklische Synchronisation sowie das Stellen der SPS-Zeit vom Panel aus funktionieren einwandfrei. Ich bin auf der Suche nach einer touch-freundlichen Möglichkeit, Datum und Uhrzeit am Panel (und in Folge an der SPS) einzustellen. D.h. ich möchte nicht das Ein-/Ausgabefeld von WinCC flexible nutzen, welches die Eingabetastatur erfordert. Ideal wären einfache up/down Schaltflächen für jeweils Tag, Monat, Stunde, etc. Leider finde ich keine Systemfunktion, um dies zu realisieren. Hat jemand eine Idee? Viele Grüße, Tobias Wagner. |
Folgen Sie uns auf