01.09.2005 14:28 | |
Beigetreten: 10.08.2005 Letzter Bes: 09.04.2024 Beiträge: 1486 Bewertung: (32)
|
Sie haben bestimmt falsche Motorenparameter Hier die richtige: 1PM6101-xxF8x-xxxx Bemessungsdrehzahl3,7 [kW] Bemessungsdrehzahl4000 [1/min] Stern/DreieckDreieck D 611D/U P1102 609 Motorcodenummer P1103 12,9 [A] Bemessungsstrom P1117 0,011 [kgm2] Motorträgheitsmasse P1130 3,7 [kW] Bemessungsleistung P1132 336 [V] Bemessungsspannung P1134 134,7 [Hz] Bemessungsfrequenz P1135 308 [V] Motorleerlaufspannung P1136 9,6 [A] Motorleerlaufstrom P1137 0,237 [Ohm] Ständerwiderstand P1138 0,17 [Ohm] Läuferwiderstand P1139 1,058 [Ohm] Ständerstreureaktanz P1140 1,932 [Ohm] Läuferstreureaktanz P1141 18,5 [Ohm] Hauptfeldreaktanz P1142 5077 [1/min] Einsatzdrehzahl Feldschwächung P1143 5700 [1/min] obere Drehzahl Lh-Kennlinie P1144 103 [%] Verstärkungsfaktor Lh-Kennlinie P1145 88 [%] Kippmomentreduktionsfaktor P1146 12000 [1/min] max. Motordrehzahl P1400 4000 [1/min] Bemessungsdrehzahl P1602 150 [°C] Motortemperaturwarnschwelle
|
Folgen Sie uns auf