07.07.2021 12:05 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 29.07.2024 Beiträge: 1385 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum-Community Uns erreichen Anfragen ob eine Kommunikation unserer Steuerungen über das Netzwerkprotokoll BACnet möglich ist? BACnet steht für „Building Automation and Control network“ und wird überwiegend in der Gebäudeautomation eingesetzt. Ein Lösungsansatz wäre der SIMATIC PN/BACnet LINK. Dieser stellt einen kompakten Netzübergang zwischen PROFINET und BACnet/IP dar und bietet dem Anwender die Möglichkeit die SIMATIC mit dem Gebäudeautomationsbus BACnet zu verbinden und Daten auszutauschen. Aufbau: Der SIMATIC PN/BACnet LINK ist in einem 70 mm Gehäuse im S7-1200 Formfaktor aufgebaut. Der LINK kann auf eine Normprofilschiene oder an eine Schalttafel montiert werden. Der Anschluss des LINKs an die PROFINET PN IO Netze erfolgt ausschließlich über PROFINET mittels RJ45-Steckverbindern. Der Anschluss des PN/BACnet LINK am BACnet/IP-Bus erfolgt über eine RJ45-Buchse.
Weitere Informationen: SIMATIC– Lieferfreigabe für SIMATIC PN/BACnet LINK Handbuch - SIMATIC Netzübergänge PN/BACnet LINK Anwendungsbeispiel PN/BACnet LINK – Datenaustausch projektieren Mister Automation - Tipps&Tricks auf YouTubeHinweisDie in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juli 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
16.08.2021 11:35 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 28.06.2024 Beiträge: 8176 Bewertung:
|
Neue Frage von AutoGen_3624474 wurde in ein separates Thema mit dem Titel Anzahl der Geräte BACNet-Module ist auf 126 beschränkt - Was bedeutet das? gesplittet. Gruß |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf