Industry Online Support
Technical Forum
08.09.2021 09:33 | |
Beigetreten: 26.07.2021 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 58 Bewertung:
|
Kann man mit einem Comfort Panel (z.B. TP1500) Rezepte von einem Netzlaufwerk einlesen? |
08.09.2021 09:38 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 10.06.2024 Beiträge: 259 Bewertung:
|
Ja, grundsätzlich funktioniert das, indem bei der Festlegung des Speicherortes der Rezepturen anstelle eines lokalen Pfades wie "\Flash\" oder „Storage Card SD\" oder "\Storage Card USB\" ein Netzlaufwerk angeben wird wie beispielsweise „\\<rechnername>\<ordnerfreigabename>“. Gleiches gilt für den Parameter "Dateiname" der Systemfunktionen "ImportiereDatensätze" bzw. "ExportiereDatensätze", der ja auch anteilig den Speicherort enthält. Voraussetzung ist jeweils die Integration des Panels in ein lokales Netzwerk. Allerdings basiert der Zugriff des Panels auf ein Netzlaufwerk auf dem "SMB v1.0 Protokoll", welches unter Windows 10 ab Version 1709 standardmäßig deaktiviert ist. Folgendes Applikationsbeispiel beschäftigt sich mit diesem Thema: HMI Bediengeräte in TCP/IP-Netzwerke integrieren und Zugriff auf ein NAS oder eine Windows Ordnerfreigabe und Datenaustausch via "SIMATIC Option+ Manager" (siehe hierzu insbesondere Kapitel 3.7) Abhilfen bestünden demnach in der manuellen Aktivierung des "SMB v1.0 Protokolls" oder in der Verwendung des SIMATIC HMI Option+ Managers (empfohlen). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC-HMI-FB-GER (MT) |
Folgen Sie uns auf