15.11.2021 15:03 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 07.11.2024 Beiträge: 1465 Bewertung: (149)
|
Mit der Trace- und Logikanalysatorfunktion können Variablen eines Geräts aufgezeichnet werden. Variablen sind z. B. Antriebsparameter oder System- und Anwendervariablen einer CPU. Die Aufzeichnungen werden auf dem Gerät gespeichert und können von Benutzern mit entsprechendem Zugriffsrecht über den Webserver ausgelesen und gespeichert werden. Somit eignet sich die Trace- und Logikanalysatorfunktion zum Beobachten hochdynamischer Vorgänge im Webserver. Wenn ein Gerät die Trace- und Logikanalysatorfunktion unterstützt, wird dieses in der Projektnavigation im TIA Portal unter dem Gerät "Traces" zur Auswahl angeboten. Folgende Geräte unterstützen u.a. die Trace- und Logikanalysatorfunktion: • SIMATIC S7-1200 CPUs (ab Firmwarestand V4.0) • SIMATIC S7-1500, ET 200SP, CPU 1513pro-2 PN, CPU 1516pro-2 PN CPUs • SIMATIC Drive Controller • ET 200SP Im Funktionshandbuch ist die Vorgehensweise ab Seite 101 beschrieben. Weitere Informationen zu dem Thema: SIMATIC / SINAMICS S7-1500, S7-1200 / SINAMICS Trace- und Logikanalysatorfunktion nutzen Kap. 17 im Systemhandbuch STEP 7 und WinCC Engineering V17 Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: November 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC- S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf