01.12.2021 10:28 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 10.06.2024 Beiträge: 259 Bewertung: (69)
|
Wie findet man die verfügbaren Bedienelemente für die Extension Unit? Lösung: Zur Konfiguration empfiehlt sich das TIA Selection Tool. Im Tool dann folgende Reiter nacheinander wählen: => z.B. "Neues Gerät" => "Panels" =>"SIMATIC HMI TP2200 Comfort PRO" => Systemkomponenten => "Extension Unit 22" hardwired" => "Bedienelemente" . Beispiel: Für eine eingesetzte Extension Unit (6AV7674-1LA61-0AA0) gibt es den folgenden Wahlschalter (6AV7674-1MD00-0AA0) Die verfügbaren Bedienelemente sind im Handbuch auf Seite 11 beschrieben. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Dezember 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC-HMI-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf