28.03.2022 14:52 | |||||
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 26.07.2024 Beiträge: 1384 Bewertung:
|
Siemens stellt mehrere Beispiele für OPC UA Clients für Windows Betriebssysteme bereit. Diese sind mit der Sprache C# im .NET-Framework geschrieben und werden quelloffen über den Siemens Industry Online Support bereitgestellt. In diesem Kontext stellt sich für viele dann die Frage, unter welcher Lizenz diese veröffentlichte Software steht. Deshalb hier eine kurze Auflistung:
Andere Softwareanbieter, die ebenfalls Mitglieder in der OPC Foundation sind, stellen gegebenenfalls kostenpflichtige SDK‘s für OPC UA Client zur Verfügung. Dabei ist wichtig zu beachten, dass dann typischerweise zusätzliche Dienstleitungen, Tools oder Hilfen bereitgestellt werden, die diese Kosten begründen. Die in diesem Beitrag beschriebene Lizenzierung/Vorgehensweise/etc. bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: März 2022). Viele Grüße |
||||
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf