30.03.2022 15:59 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 26.07.2024 Beiträge: 1384 Bewertung:
|
Schließt man die Enden einer Linie durch eine zusätzliche Verbindung, ergibt sich eine Ringstruktur. Die in einem Ring zusammengeschalteten Switches müssen nicht ausschließlich mit LWL oder elektrischen Leitungen miteinander verbunden sein. Ein gemischter elektrisch-optischer Ring ist ebenfalls zulässig. Ein spezieller Redundanzmechanismus sorgt dafür, dass die Ringstruktur im Normalfall eine logische Linie bleibt und somit keine Telegramme kreisen. Bei Ausfall eines Ringabschnitts ermöglicht der Mechanismus, dass im Ring schnell ein Ersatzweg verfügbar ist: Statt über den direkten, nunmehr unterbrochenen Weg, läuft die Nachricht über den langen, intakten Netzwerkabschnitt und erreicht ihren Empfänger "über Umwege". Das Netzwerk zerfällt nicht in zwei Segmente. Redundante 10 Gbit/s Ringstruktur und 10 Gbit/s Backbone mit SCALANCE XR-500: - Die Auswirkungen einer Netzwerkkomponentenstörung bleiben somit auf der ausgefallenen Komponente und den an der Komponente angeschlossenen Endgeräten begrenzt. Bei Unterbrechung einer Ringstrecke, z. B. durch Leitungsbruch, funktioniert die Kommunikation ohne Störung weiter. Die Rekonfigurationszeit ist hier kleiner als in der Bürowelt und erfüllt somit die Anforderungen der Automatisierungswelt. Weitere Informationen zu den Netzwerkstrukturen stehen im Kapitel 2.2 im Handbuch: SIMATIC NET: Industrial Ethernet/PROFINET Industrial Ethernet Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: März 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf