13.07.2022 15:33 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 04.10.2024 Beiträge: 1430 Bewertung: (144)
|
Für die Diagnose steht bei den meisten Technologieobjekten eine bereits vorgefertigte Maske im TIA Portal zur Verfügung. Nachdem das Technologieobjekt angelegt wurde, lässt sich bereits die Diagnosemaske öffnen. Beispielhaft stellt das folgende Bild die Oberfläche für eine Positionierachse dar:
Durch die intuitiven und standardisierten Diagnoseoberflächen für die Technologieobjekte im TIA Portal werden dem Anwender umfassende Möglichkeiten für die Fehlersuche oder Programmoptimierung geboten. Falls Interesse am Diagnosekonzept für Motion Control mit einer S7-1500 oder S7-1500T besteht, ist folgendes Handbuch sehr empfehlenswert: Hinweis: |
Folgen Sie uns auf