02.03.2023 14:28 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 26.07.2024 Beiträge: 1384 Bewertung:
|
Die USB-Stick Größen 8/16 GB sind nicht mehr erhältlich. In den technischen Daten der SIMATIC Comfortpanels steht, dass HMI-USB-Sticks bis 16 GB unterstützt werden. Diese Angabe beruht auf der Tatsache, dass zum damaligen Zeitpunkt der Lieferfreigabe der SIMATIC Comfortpanels noch keine 32 GB-Sticks getestet und freigegeben waren. Der 32GB HMI-USB-Stick ist zu 100% zum 16GB und 8GB USB-Stick kompatibel und ist somit auch für die SIMATIC Comfortpanels freigegeben. Weitere Informationen unter nachfolgendem Link: Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: März 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (THb) |
Folgen Sie uns auf