13.11.2023 13:40 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 1379 Bewertung:
|
Wie schnell kann mit Oversampling ein Messwert abgetastet werden? Im Vergleich zu Standardbaugruppen sind mit oversamplingfähigen Baugruppen deutlich schnellere Abtastraten der Messwerte möglich. Abtastintervall Wie schnell mit Oversampling Messwerte abgetastet werden können, hängt direkt von den verwendeten Baugruppen und deren Parametrierung ab. Hierbei sind die Parameter
entscheidend. Die Dauer eines Subtakts ist das Abtastintervall. In der Projektierungssoftware wird die Zykluszeit (Sendetakt) für die Taktsynchronität vorgegeben. Diese Zeit, geteilt durch die eingestellte Abtastrate, ergibt das Abtastintervall des Moduls. So ist z.B. bei einer DI8 x DC24V HS (High Speed) Baugruppe 6ES7131-6BF00-0DA0 unter Verwendung von eines Sendetaktes von 250μsund einer Abtastrate von 32 ein Abtastintervall von7,8125 μsmöglich. Welche Baugruppen Oversampling beherrschen und welche Abtastraten damit möglich sind können dem jeweiligen Datenblatt entnommen werden. Weitere Informationen finden sich hier Hochperformante Messtechnik in PROFINET Umgebung Folgender Beitrag könnte ebenfalls interessant sein Was ist Oversampling und welche Vorteile bietet es? Hinweis: |
Folgen Sie uns auf