24.11.2023 18:25 | |
Beigetreten: 24.11.2023 Letzter Bes: 24.11.2023 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Sehr geehrte Damen und Herren, ich bekam heute bei dem Versuch der Parameterübertragung auf einen Sinamics G120 Frequenzumrichter folgende Fehlermeldung: "Parameterfehler beim Projekt-Download (Parameter: 210, Index: 0, Fehlerursache: 200" Hier nochmal ein Bild (ist ebenfalls angehängt). Die Übertragung an sich war erfolgreich - zumindest erfolgte die Übertragung zu 100%. Beim Abschließen allerdings trat eben dieser Fehler auf. Die Verbindung von PC zu FU über USB ist es denke ich nicht. Bleibt also nur eine Einstellung an dem FU selbst. Speicherkarte ist ebenfalls eingelegt. Vielleicht haben Sie ja eine Idee, meine Fehlersuche blieb jedenfalls erfolglos. Mit freundlichen Grüßen Matthias |
Folgen Sie uns auf