22.08.2024 07:51 | |
Beigetreten: 18.03.2024 Letzter Bes: 26.09.2024 Beiträge: 37 Bewertung: (1)
|
Frage an die LOGO! Fachberatung: Ein Kunde (mit Windows 10) benötigt bei der LOGO! 16 Ein- und 12 Ausgänge (alle Eingänge mit 12V). Eine alte Software LOGO!Soft Comfort ist vorhanden. Was muss gekauft werden? Antwort der LOGO! Fachberatung Deutschland: Dafür können z.B. folgende Produkte verwendet werden: LOGO! 12/24RCE, Bestellnummer: 6ED1052-1MD08-0BA2 LOGO! DM8 12/24R, Bestellnummer: 6ED1055-1MB00-0BA2 LOGO! DM8 12/24R, Bestellnummer: 6ED1055-1MB00-0BA2 Ethernetkabel mit RJ45 Steckern, z.B. 5m: 7KE6000-8GD00-5AA0 LOGO!POWER 12 V / 1,9 A, Bestellnummer: 6EP3321-6SB00-0AY0 Die Software kann kostenlos auf die nötige LOGO!Soft Comfort V8.4 hochgerüstet werden: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109826553 Hinweis: Falls Sie noch nicht exportrechtlich geprüft sind, ist dies vorher nötig, siehe: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109744535 Bei der Registrierung muss hierfür der Haken bei „Zugangsberechtigung für den Download exportbeschränkter Software“ gesetzt werden. Viele Grüße, |
Zuletzt bearbeitet von: LOGO! FB am: 08/22/2024 07:53:00 |
|
Folgen Sie uns auf