Industry Online Support
Technical Forum
30.06.2009 19:44 | |
Beiträge: 204 Bewertung: (49) |
OSCAT steht für "Open Source Community for Automation Technology". OSCAT ist eine Open Source Bibliothek nach dem IEC61131-3 Standard. Die OSCAT.lib liegt im Open Source vor und soll als ein Framework für Anwendungen in der Automation dienen. Die OSCAT.lib enthält der Zeit mehr als 800 Bausteine aus den Bereichen * Mathemtische Berechnungen * String, Listen und Buffer Verarbeitung * Logikmodule * Datums und Zeitfunktionen * Regelungstechnik * Signalverarbeitung * HLK * Gebäudeautomatisierung * Netzwerk und Kommunikations- Funktionen * Messtechnik und Sensorik * Device Drivers für StandardPeripherie Die Bibliothek sowie die Dokumentation steht im Downloadbereich unter www.oscat.de bereit. |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
30.06.2009 21:11 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Hallo Daniel, bitte doch mal die Moderatoren diesen Beitrag Sticky zu machen! |
01.07.2009 16:01 | |
Beigetreten: 03.02.2009 Letzter Bes: 21.07.2023 Beiträge: 20 Bewertung: (7) |
Hallo dalbi, danke für den Super-Tipp. Grüsse keule07 |
Folgen Sie uns auf