07.06.2011 19:00 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
laut des benutzerhandbuchs der sps nummer des handbuchs 6ES7298-8FA01-8AH0, gibt es kein em 231 rtd für die sps 214(das ist ja noch ne alte) Ich mach den tip noch mal als anhang da ist im ersten bild das em dargestellt mit der siemensnummer die auf unserem em steht. Dateianhanganalog anschluss.pdf (166 Downloads) |
11.06.2011 11:59 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
danke schon mal für die ratschläge helmut, es hat sich herausgestellt das das em defekt ist wir hben jetzt ein austausch modul und nun klapps |
Folgen Sie uns auf