16.09.2011 09:11 | |
Beiträge: 2930 Bewertung:
|
Hallo, Über Ethernet gibt es eigentlich zwei wichtige Infos, wie Geräte den Partner identifizieren. 1. Über die IP-Adresse (incl. Sub-Net und Gateway) 2. Über die TSAP Nummer. Die beschreibt welcher Kanal verwendet wird. Bezüglich der Panels. Ob neben den Siemens Panles mit Ethernet auch noch Panels von anderen Herstellern funktionieren kann ich nicht sagen. Alleine auf die technische Angaben würde ich mich nicht verlassen. Der Teufel steckt ja bekanntlich im Detail. Hier mal Beispiele die ich von Siemens zur LOGO! 0BA7 erhalten habe: Hoffe das hilft DateianhangLOGO! 0BA7.pdf (200 Downloads) |
Folgen Sie uns auf