14.11.2011 18:21 | |
Beiträge: 74 Bewertung: (1) |
Hallo, vielen Dank für die Hinweise. Werde das mal mit dem Widerstand mal versuchen. |
16.12.2011 22:29 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Was ist aus der Sache geworden? |
18.12.2011 10:33 | |
Beiträge: 74 Bewertung: (1) |
Hallo, vielen Dank für die Nachfrage. Aber das Projekt ist etwas ins Stocken geraten. Der Druckmessumformer den ich hatte war leider defekt. Ich habe jetzt von einem Bekannten einen geschenkt bekommen. Leider einen etwas ungünstigen Bereich. Bereich: 0-25 bar Ausgang 4-20mA. Wie ich aus mA Volt mache, ist mir klar, nur wie kriege ich das linear? Dass ich bei 10V 10 bar habe und bei 0 V 0 bar Wenn ich einen Widerstand nehme von 961,5 Ohm habe ich bei 10 bar (=10,4 mA) eine Spannung von 10V aber bei 2 bar (5,28 mA) eine Spannung von 5,08V Wie kriege ich das linear in die Logo oder eine lineare Anzeige auf das Display der Logo? Anbei mal eine Umrechnungstabelle. DateianhangMappe1.zip (85 Downloads) |
Folgen Sie uns auf