Industry Online Support
Technical Forum
11.04.2014 13:51 | |
Beiträge: 1299 Bewertung:
|
Hallo, ja das mit SP3 stimmt, da ist keine Migration von ProTool mehr möglich. hast du evtl noch eine alte VM, auf der das SP3 noch nicht installiert ist? Schau mal hier, da findest du die Comfort-Geräte im Vergleich zu den "alten" Panels K!ke |
Folgen Sie uns auf