29.12.2014 15:42 | |
Beiträge: 66 Bewertung: (4)
|
Hallo Phoenix, 2500 kVA ist ja nicht gerade Spielzeug, ein 60 mm-System dafür zu verwenden, scheint mir nicht unbedingt alltäglich. Gerade vor dem Hintergrund, dass nach EN 61439 für Ströme über 1600 A Nachweise durch Prüfung erbracht werden müssen. Aber zu Deinen Fragen: - Umrechnen auf Abschaltzeiten ist nicht zulässig (offene Leistungsschalter können üblicherweise auch kurzverzögert werden). - Begrenzende Schutzorgane in diesen Stromstärken sind mir nicht bekannt – zumindest bis 1600 A gäbe es begrenzende MCCBs, wobei diese wieder Nachteile hinsichtlich Selektivität haben. Es werden hier üblicherweise bauartgeprüfte Schaltanlagen verwendet, welche die komplette Kurzschlussbeanspruchung abkönnen. Beiliegende Skizze aus den Handbuch der SIVACON S4 zeigt die Verhältnisse sehr gut. Gruß Sentronix Dateianhang\\defthw9905usto.ww002.siemens.net\gg3475$\My Documents\S4_Kurzschlussfestigkeit_Sammelschienen.pdf (460 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf