06.07.2016 09:00 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.07.2024 Beiträge: 33414 Bewertung:
|
Im Anhang mal ein Lösungsentwurf, welcher sich rein auf das Umschalten durch ein Shiftregister bezieht und nicht eine vollständige Schaltung ist. Sie soll dir nur die Richtung aufzeigen. Über einen Betriebsstundenzähler wird der Umschaltintervall von 50 Stunden realisiert. I1 entspricht dem Signal der Einschaltanforderung der Gesamtanlage, I2 setzt alles zurück (wenn notwendig). Der Vorschlag gilt für 8 Pumpen. Um auf 4 Pumpen zu reduzieren, müssen die Schieberegisterbits S1.5 bis S1.8 und der OR-Block B005 entfernt werden. Die jeweiligen Schiebergisterbits sind die Freigabe für die jeweilige Pumpe. DateianhangZyklische_Umschaltung.zip (45 Downloads) |
Folgen Sie uns auf