(0)| 8/20/2020 5:20 PM | |
|
Posts: 2 Rating:
|
Hola Denilson, Tengo instalado TIA V16 con UP2 e intento realizar la primera aplicación sencilla con PC RT en WinCC Unified. Se han instalado los requisitos de Windows y en la instalación del TIA Portal no ha dado problemas La transferencia del proyecto al PC se realiza de forma correcta. En Simatic Runtime Manager la aplicación esta ejecutándose, pero al escribir en el navegador el "localhost" para conectar con la web de la aplicación HMI, sale la página de inicio de Internet aplicación Services (ver archivo adjunto) y no la de la web de la aplicación HMI con la que se quiere conectar. ¿A que puede ser debido ?. Muchas gracias y un saludo ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Last edited by: Jen_Moderator at: 08/21/2020 08:51:20New subject after splitting |
|
Follow us on