24.08.2009 15:00 | |
Beiträge: 467 Bewertung: (59)
|
hallo 1alfa1, hier die alternative Umschlüsselung (auf dem Foto ist leider nicht die Steuerspeisespannung Us des Kleinschützes zu erkennen): ----- alt: 3TG2100-0M (Us = 220 /230 V AC) ----- alt: 3TG2100-2B (Us = 24 V DC) Dateianhang3TG10 Daten 2009.pdf (601 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
15.04.2010 08:52 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Hallo Schwäbli, ######################### Habe genau das selbe Problem nur daß das Relais auf einen Platinensteckplatz kommt und ich mit dem neuen Vergleichstyp da wohl nicht hinkomm.....gibts die alten Blechdosen überhaupt nichtmehr?? ######################### welches Schütz hast Du im Einsatz? Wie lautet die alteBestellnummer? Gruß RazzFazz |
22.04.2010 13:05 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Die Nr. ist: 3TG21 00 -2B 4S dann ist da noch was in rot aufgedruckt: G/8604A03 Gruß Schwäbli |
23.04.2010 09:05 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Hallo Schwäbli, hier ist der Nachfolger: alt: 3TG2100-2B Dateianhang3TG10 Daten 2010.pdf (457 Downloads) |
27.04.2010 13:10 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Super vielen vielen Dank |
23.05.2011 14:16 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo, habe auch dad Problem mit einem Nachfolgetyp. Suche für 3TG2100 ... 4Q (380V) Kann jemand helfen. |
05.07.2012 14:05 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
hallo, habe auch das gleiche problem...suche ersatz für den 3TG2100 (380V). sehe bild! danke für eine antwort mfg paul hendriks |
13.07.2012 17:42 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Hallo Phendriks, die alten 3TG2100 Schütze sind nicht mehr lieferbar. Die Nachfolger wären die 3TG10 Powerrelais. Diese sind leidernicht mit 380V Spulenspannung erhältlich. Was möglich wäre, sind die 3TK2040-7AV0 Schütze. KLEINSCHUETZ FLACHSTECKANSCHLUSS, 4 NO SCHRAUBBEFESTIGUNG (DIAGONAL) WECHSELSTROMBETAETIGUNG AC 400/380V 50HZ, 480/460V 60HZ Anbei die Betriebsanleitung... Beste Grüße RazzFazz Dateianhang3TK2.pdf (375 Downloads) |
Folgen Sie uns auf