14.02.2006 08:05 | |
Beiträge: 33 Bewertung:
|
Die Schnittstellenbelegung für die serielle Schnittstelle sind im Anhang des Handbuchs beschrieben. Ich nutze ein einfaches Kabel wie im Anhang beschrieben. Gruß Therapeut DateianhangSchnittstelleOP7.pdf (657 Downloads) |
14.02.2006 08:07 | |
Beiträge: 3149 Bewertung:
|
Hallo Steini, anbei der Link aufs Handbuch: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21923097 Nemo |
19.02.2006 12:51 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hallo Nemo und Therapeut, Dank für die schnelle Hilfe und die hilfreichen Links. steini |
Folgen Sie uns auf