06.10.2021 05:56 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 33660 Bewertung:
|
Lieferfreigabe für LOGO! CIM ( 6ED1055-5MC08-0BA1 )LOGO! CIM ist eine zusätzliche Kommunikationsbaugruppe für LOGO! 8.3 LOGO! CIM ermöglicht Senden und Empfangen von SMS und die Übertragung von Daten von LOGO! 8.3 Grundgeräten zur AWS Cloud. Mit dem integrierten GNSS-Empfänger (GPS) kann die Position nachverfolgt und weitergeben werden. Die eingebaute ModbusRTU Schnittstell unterstützt ModbusRTU Teilnehmer mit RS232, RS485 und RS422 Interface. Die wichtigsten Funktionen für LOGO! CIMohneMobilfunk Engine:
Die wichtigsten Funktionen für LOGO! CIM mit Mobilfunk Engine:
Wichtiger Hinweis: Für den Betrieb mit Mobilfunk sind folgende zusätzliche Komponenten erforderlich (nicht in LOGO! CIM enthalten):
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf