14.10.2021 10:10 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 16.10.2024 Beiträge: 1433 Bewertung: (146)
|
Da wir auch Fragen über C7 Geräte/Zubehör bekommen, möchten wir hier den Hinweis bezüglich der Produktabkündigung geben. Ab dem 01.10.2014 wurden alle noch bestehenden C7 Kompaktgeräte und deren komplettes Zubehör sukzessive abgekündigt. Zum 1.10.2018 wurden alle restlichen C7-Geräte und C7-Zubehör abgekündigt. Nach der Abkündigung können weder Teile bezogen noch repariert werden. Die Produktunterstützung und Weiterentwicklung zu den betroffenen Produkten wurde eingestellt. SIMATIC, ist die Marke für Automatisierungstechnik von Siemens und es steht ein großes Portfolio mit vielfältigen Alternativ-Lösungen zur Verfügung. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Oktober 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC- S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf